HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 4 E9/125 Art.-Nr. 805687

Artikeldetails

Art.-Nr.
805687
Artikelbezeichnung
HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 4 E9/125
Faserzahl
4
Fasertyp
Single-Mode E9/125
Faserkategorie
ITU-T G.652d
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
9
Gewicht kg/km (ca.)
85,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000, 2000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313677
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -20°C
Verlegung, max.: +60°C
Betrieb, min.: -40°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Vollader
      • GFK Stützelement
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Innenmantelmaterial: ULSZH
      • Art der Bewehrung: Glasgarne
      • Außenmantelmaterial: FRNC
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • UV-beständig
      • ölbeständig

Prüfungen

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
      • Rauchdichte nach IEC 61034
      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
      • Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4

Verwendung

      • Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Aussenverlegung in Trassen oder Verlegung in Gebäuden innerhalb von Industrieanlagen. Die Serie kann sowohl für PROFIBUS und PROFInet Kommunikationen eingesetzt werden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible