HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y schwarz 2K200/230
Art.-Nr. 801196
Artikeldetails HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y schwarz 2K200/230
- Art.-Nr.
- 801196
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y schwarz 2K200/230
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- HCS 200/230
- Faserkategorie
- HCS
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,9
- Gewicht kg/km (ca.)
- 90,0
- VPE/m
- 1000
- anbruchfähig
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313523
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y schwarz 2K200/230
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -25°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y schwarz 2K200/230
Aufbau
- Ader-Art: Vollader
- GFK Stützelement
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Art der Bewehrung: Glasgarne
- Außenmantelmaterial: PE
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- UV-beständig
- ölbeständig
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
- Diese HELUCOM® HCS-Faserleitung eignet sich für die ortsfeste Verlegung im Außenbereich. Sie ist sowohl für den normalen als auch für den erschwerten mechanischen Einsatz in Industrieumgebungen geeignet. Aus diesem Grund haben wir die Leitung zusätzlich mit einem nichtmetallischen Nagetierschutz ausgestattet. Durch den Volladeraufbau ist eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, kein Problem. Mit einer HCS - Faser können Sie Übertragungslängen bis zu 300m realisieren.
Downloads HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y schwarz 2K200/230
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte