HELU-S-PK-AL-DIN
Artikel
Technische Daten HELU-S-PK-AL-DIN
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details HELU-S-PK-AL-DIN
Aufbau
-
- Material: Aluminium 99,5
-
- Oberfläche: blank
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
- Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen.
-
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM nach DIN 48201 und rundgedrückte Sektorleiter.
- Rohrmaße nach DIN 46329
Artikel HELU-S-PK-AL-DIN
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Typ | ø Bohrung (a) in mm | ø Litzenaufnahme (d) in mm | Breite Flansch (b) in mm |
---|
Downloads HELU-S-PK-AL-DIN
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte