HELU-MB-CUv
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Artikel

Technische Daten

CU-Masseband
Temperaturbereich -20°C bis +125°C
Einzeldrahtstärke 0,2 mm

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer verzinnt

Eigenschaften

      • abgerundete Kontakte
      • Kontaktflächen aus nahtlos gepresster Hülse

Hinweise

      • andere Längen und Bohrungen auf Anfrage
      • Legende:
      • Abmessungen
      • B1 - Bohrung
      • B2 - Bohrung
      • L - Länge

Verwendung

      • Automobilindustrie
      • Roboteranlagen
      • Schaltschrankbau
      • für EMV-Anwendungen (Entstörung)

Artikel HELU-MB-CUv

Nennquerschnitt (mm²)
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
ca. Nennquerschnitt mm² Typ Länge mm Bohrung mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible