Außenmantelschneider HAMX
Art.-Nr. 906235
Artikeldetails Außenmantelschneider HAMX
- Art.-Nr.
- 906235
- Artikelbezeichnung
- Außenmantelschneider HAMX
- Typ
- HAMX
- Länge mm
- 250,0
- Gewicht ca. kg
- 1,32
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892430183
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten Außenmantelschneider HAMX
Außenmantelschneider |
Details Außenmantelschneider HAMX
Aufbau
-
- mit Schnellspannsystem für Niederspannungs- und Mittelspannungskabel
Eigenschaften
-
- HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui
Hinweise
-
- Ersatzklinge inkl. Schrauben und Inbusschlüssel für HAMX, Art.-Nr. 906236
- Lieferumfang:
- HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui
Verwendung
-
- Außenmantelschneider mit Schnellspannsystem, zum Abisolieren des Außenmantels von NS- und MS-Kabeln mit einem Außendurchmesser von 16 bis 54mm.
- Ein Umschalthebel zwischen Längs- und Rundschnitt, sowie eine zusätzliche Kralle zum Aufbrechen der Isolation sind vorhanden. Die Fixierung des Gerätes am Kabel erfolgt durch ein Schnellspannsystem. Die Schnitttiefe ist von 0 bis 5 mm in Stufen von 0,1 mm einstellbar. Der Vorschub erfolgt mittels aufgesetztem Ratschenschlüssel. Rotationsdurchmesser max. 300mm.
- Die Bauteile sind aus Aluminium und rostfreiem Stahl und Messing mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen gefertigt. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 58 HRC.