Geflechtschere
Art.-Nr. 905120
Artikeldetails Geflechtschere
- Art.-Nr.
- 905120
- Typ
- Geflechtschere
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892428845
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten Geflechtschere
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Geflechtschere
Aufbau
-
- Schneidet Kupfergeflecht bei geschirmten Kabeln und Leitungen
-
- Sauberer Schnitt durch gezahnte Schneide
-
- Mit rundem Drahtabschneider
-
- Sehr stabile Ausführung
-
- Schneiden aus Spezial-Edelstahl, vernickelt
-
- Handlich
-
- Länge 125 mm
-
- Gewicht 65 g
Downloads Geflechtschere
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte