FPM hoch beständiger Schrumpfschlauch SVRO 2:1
Artikel
Technische Daten FPM hoch beständiger Schrumpfschlauch SVRO 2:1
Temperaturbereich | -55°C bis +220°C |
Details FPM hoch beständiger Schrumpfschlauch SVRO 2:1
Aufbau
-
- FPM
-
- Farbe schwarz
Eigenschaften
-
- witterungsbeständig, flammwidrig, chemikalienbeständig
Hinweise
-
- MIL-I-23053
Verwendung
-
- Schrumpfschlauch FPM als Schutz gegen aggressive Medien.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Artikel FPM hoch beständiger Schrumpfschlauch SVRO 2:1
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Innen-Ø vor Schrumpfung mm | Innen-Ø nach Schrumpfung mm | Wandstärke mm |
---|