![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906242_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906242_PF_1520x1160.jpg)
Fasenschneider HUFS
Artikel
Technische Daten Fasenschneider HUFS
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Fasenschneider HUFS
Aufbau
-
- Fasenschneider zum Anfasen der Primärisolation von kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln mit einem Durchmesser der Primärisolation von 15 bis 60 mm.
-
- Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems.
-
- Gerät ist mit PTFE-Platten für optionale Gleiteigenschaften am Kabel ausgestattet, somit entfällt der Einsatz von Silikonpaste.
-
- Größe der Fase: 2 mm x 60°
-
- Rotationsdurchmesser max. 200 mm
-
- Leichte, robuste Bauform durch Einsatz von Aluminium und rostfreiem Stahl, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
-
- Länge 145 mm
-
- Gewicht 390 g
Eigenschaften
-
- HUFS-Gerät, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Nylon-Etui
Hinweise
-
- Ersatzklinge für HUFS, Art.-Nr. 906243
Artikel Fasenschneider HUFS
Typ
Art.-Nr.
|
VPE/St. | EAN / GTIN | Zolltarifnummer |
---|