![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905663_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905663_PF_1520x1160.jpg)
ERG Montagewerkzeuge für Kunststoff-Kabelbinder
Artikel
Technische Daten ERG Montagewerkzeuge für Kunststoff-Kabelbinder
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details ERG Montagewerkzeuge für Kunststoff-Kabelbinder
Aufbau
-
- Ergonomisches Handwerkzeug mit einstellbarer Spannungseinstellung und automatischem Abschneidemechanismus. Das um 360° drehbare Vorderteil ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs in jeder Position. Ein Pralldämpfer fängt die Rückstösse ab, die beim Abschneiden der Kabelbinderenden auftreten.
-
- Manuell einstellbare Spannung
-
- Automatische Abschneidemechanismus
-
- Länge 200 mm
-
- Höhe 25 mm
-
- Breite 125 mm
-
- Gewicht 240 g
Artikel ERG Montagewerkzeuge für Kunststoff-Kabelbinder
Typ
Art.-Nr.
|
Binderbreite mm | VPE/St. | EAN / GTIN | Zolltarifnummer |
---|
Downloads ERG Montagewerkzeuge für Kunststoff-Kabelbinder
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte