Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M25 x 1,5 (3/4)

Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M25 x 1,5 (3/4) Art.-Nr. 908484
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
908484
Artikelbezeichnung
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M25 x 1,5 (3/4)
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
33
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
21,1
Passend zu Schlauch Nennweite
3/4
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892386770
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • Erdungshülse: Stahl
      • Dichtring: Polyamid (PA)

Hinweise

      • Passend für Metallschutzschläuche:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible