CV Compact elbow 90°
Artikel
Technische Daten CV Compact elbow 90°
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details CV Compact elbow 90°
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA)
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Artikel CV Compact elbow 90°
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Größe | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm |
---|
Downloads CV Compact elbow 90°
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte