Edelstahl Kabelbinder E 290/7,9
Art.-Nr. 90905
Artikeldetails Edelstahl Kabelbinder E 290/7,9
- Art.-Nr.
- 90905
- Artikelbezeichnung
- Edelstahl Kabelbinder E 290/7,9
- Länge mm
- 290,0
- Belastbarkeit N
- 1559
- Bündel Ø mm
- 75
- Breite mm
- 7,9
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892401404
- Zolltarifnummer
- 73269098
Technische Daten Edelstahl Kabelbinder E 290/7,9
Edelstahl Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -80°C bis +538°C |
Details Edelstahl Kabelbinder E 290/7,9
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316
-
- mit Kugelverschluss
Eigenschaften
-
- beständig gegen: aggressive Chemikalien
-
- korrosionsbeständig
-
- strahlenbeständig
-
- antimagnetisch
-
- temperaturbeständig
Verwendung
-
- Für den Einsatz bei extremen Belastungen wie z.B. hohe Temperaturen, aggressive Umgebung, hohe Zugbelastung.
Downloads Edelstahl Kabelbinder E 290/7,9
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte