CTSS-E
Artikel

Technische Daten

Edelstahl Kabelbinder
Temperaturbereich -80°C bis +538°C

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316
      • mit Kugelverschluss

Eigenschaften

      • beständig gegen: aggressive Chemikalien
      • korrosionsbeständig
      • strahlenbeständig
      • antimagnetisch
      • temperaturbeständig

Verwendung

      • Für den Einsatz bei extremen Belastungen wie z.B. hohe Temperaturen, aggressive Umgebung, hohe Zugbelastung.

Artikel CTSS-E

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Länge mm Belastbarkeit N Bündel Ø mm Breite mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible