Befestigungssockel TC 814 Art.-Nr. 93006
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
93006
Artikelbezeichnung
Befestigungssockel TC 814
Typ
TC 814
Farbe
transparent
Länge mm
19,3
Binderbreite max mm
4,8
Höhe mm
5
Bohrung mm
3,3
Breite mm
9,8
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401909
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Befestigungssockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Legende:
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Kleinsockel zur Bandbefestigung für Senkkopfschrauben, Zylinderschrauben oder Nietmontage.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible