CTM-TC
Artikel

Technische Daten

Befestigungssockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Legende:
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Kleinsockel zur Bandbefestigung für Senkkopfschrauben, Zylinderschrauben oder Nietmontage.

Artikel CTM-TC

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbe Länge mm Binderbreite max mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible