Befestigungssockel TC 102 Art.-Nr. 91039
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
91039
Artikelbezeichnung
Befestigungssockel TC 102
Typ
TC 102
Farbe
transparent
Länge mm
19,1
Binderbreite max mm
4,8
Höhe mm
3,2
Bohrung mm
4,4
Breite mm
12,7
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401862
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Befestigungssockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Legende:
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Kleinsockel zur Bandbefestigung für Senkkopfschrauben, Zylinderschrauben oder Nietmontage.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible