CTM-BS
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
Artikel

Technische Daten

Befestigungssockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Kurzzeitbelastung +150°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • selbstverlöschend
      • schwer entflammbar

Hinweise

      • Geschäumte Selbstklebefolie haftet auf glatten und fettfreien Untergründen und gleicht kleine Unebenheiten aus.

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Befestigungssockel BS selbstklebend und schraubbar zum Verlegen von Kabeln, Leitungen, Schläuchen und Rohren. Einfache Handhabung durch die Kombination mit Kabelbindern.

Artikel CTM-BS

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbe Abmessung mm Binderbreite max mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible