COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 13,5 NW 14

COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 13,5 NW 14 Art.-Nr. 93515
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
93515
Artikelbezeichnung
COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 13,5 NW 14
Gewindeart
PG
Größe
PG 13,5
Farbe
schwarz
Gewindelänge mm
17,0
Schlüsselweite mm
30
Passend zu Nennweite
14,0
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892382420
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +140°C
Schutzart IP 43

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
      • Axial aufklapp- und wiederverschließbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible