COV
  • halogenfrei (LS0H)
Artikel

Technische Daten

Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +140°C
Schutzart IP 43

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
      • Axial aufklapp- und wiederverschließbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen.

Artikel COV

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Farbe Gewindelänge mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible