COV teilbare Verschraubung M40 x 1,5 NW 37

COV teilbare Verschraubung M40 x 1,5 NW 37 Art.-Nr. 905035
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
905035
Artikelbezeichnung
COV teilbare Verschraubung M40 x 1,5 NW 37
Gewindeart
metrisch
Größe
M40 x 1,5
Farbe
schwarz
Gewindelänge mm
59,0
Schlüsselweite mm
46
Passend zu Nennweite
37,0
Passend zu Nennweite
25
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892382505
Passend zu Nennweite
39174000

Technische Daten

Wellschlauchverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +140°C
Schutzart IP 43

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
      • Axial aufklapp- und wiederverschließbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible