COAXIAL CABLE RG-H 11 A/U schwarz Art.-Nr. 40190
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)

Artikeldetails

Art.-Nr.
40190
Artikelbezeichnung
COAXIAL CABLE RG-H 11 A/U schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
10,3
Cu-Zahl per km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
144,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892306112
Zolltarifnummer
85442000

Technische Daten

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible