CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 803383
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter

Artikeldetails

Art.-Nr.
803383
Artikelbezeichnung
CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
Cu-Zahl per km
40,0
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315039
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: violet

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible