CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,34 mm²
Art.-Nr. 801573
Artikeldetails CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,34 mm²
- Art.-Nr.
- 801573
- Artikelbezeichnung
- CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,34 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8
- Cu-Zahl kg/km
- 30,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 77,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892315008
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,34 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,34 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: violett