CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,34 mm² Art.-Nr. 801573
  • UL-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter

Artikeldetails

Art.-Nr.
801573
Artikelbezeichnung
CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl per km
30,0
Gewicht kg/km (ca.)
77,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315008
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: violet

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible