CAN-BUS 0,25mm² 1-PAIR PUR CHAIN violett 1 x 2 x 0,25 mm² Art.-Nr. 81911
  • halogenfrei (LS0H)
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter

Artikeldetails

Art.-Nr.
81911
Artikelbezeichnung
CAN-BUS 0,25mm² 1-PAIR PUR CHAIN violett 1 x 2 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
Cu-Zahl kg/km
18,0
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315084
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: violett

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible