B-PF
Artikel

Technische Daten

Quetschkabelschuh
Flanschform Stiftform
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Kupferberechnung gemäß AGB's.
      • Bis 16mm² nach DIN 46230 genormt.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • Unisolierte Quetschkabelschuhe in Stiftausführung.

Artikel B-PF

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ ø Bohrung (a) in mm Breite Flansch (b) in mm Länge (l) in mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible