ADI-B Aderendhülsen - isoliert, Bandware
  • UKCA-Zertifizierung
Artikel

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +105°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

  • Hülse: Kupfer
  • Oberfläche: verzinnt
  • Isolierkragen: Polypropylen

Eigenschaften

  • Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
  • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
  • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Hinweise

  • Lieferformen:
  • Streifen: 1VPE = 10 Streifen a 50 Stück
  • Spulen: Endlos auf Pappspule

Artikel ADI-B Aderendhülsen - isoliert, Bandware

Typ
Art.-Nr.
Größe mm² Farbe Farbcode Gesamtlänge mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible