Caractéristiques techniques

Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal
Plage de température -20°C à +60°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Encoche pour anneau d'étanchéité, Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Bague de pression: Acier, galvanisé
      • avec bague d'étanchéité à incision

Propriétés

      • Décharge de traction optimale

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Tous les articles ZES

Item description
Part no.
Brass surcharge Thread type Size Cable Ø from / to mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible