![USH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91200_TZ_1520x1160.jpg)
![USH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91200_TZ_1520x1160.jpg)
Porte-tubes de protection ondulés USH 34,5 noir
Numéro d'article 93499
Détails de l'article Porte-tubes de protection ondulés USH 34,5 noir
- Numéro d'article
- 93499
- Désignation de l'article
- Porte-tubes de protection ondulés USH 34,5 noir
- Couleur
- noir
- Hauteur mm
- 48
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 34,5
- Largeur mm
- 38,2
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892382321
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Porte-tubes de protection ondulés USH 34,5 noir
Porte-tubes de protection ondulés | |
Plage de température | -30°C à +100°C |
Détails du produit Porte-tubes de protection ondulés USH 34,5 noir
Construction
-
- Matériau: Polycarbonat (PC)
-
- avec bride porte-tube
-
- Inflammabilité selon UL 94
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: produits alcalins, acides faibles, carburants, alcool, huiles minérales
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Porte-tuyau pour les gaines de protection HELUcond. Porte-tuyau universel avec une haute résistance à la traction grâce à des doubles traverses.
- Perçages de fixation adaptés aux systèmes de rails horizontaux et verticaux dans l'armoire électrique.