Caractéristiques techniques

Porte-tubes de protection ondulés
Plage de température -30°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polycarbonat (PC)
      • avec bride porte-tube
      • Inflammabilité selon UL 94

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de cadmium
      • résistant: produits alcalins, acides faibles, carburants, alcool, huiles minérales

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Porte-tuyau pour les gaines de protection HELUcond. Porte-tuyau universel avec une haute résistance à la traction grâce à des doubles traverses.
      • Perçages de fixation adaptés aux systèmes de rails horizontaux et verticaux dans l'armoire électrique.

Tous les articles USH

Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur Hauteur mm Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm) Largeur mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible