UNI-DICHT-SIS
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité en silicone
Plage de température -60°C à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Silicone

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Taille M20x1,5 : Les inserts courts sont conçus pour les corps de raccordement en PVDF.
      • Les inserts normaux conviennent aux corps de raccordement en acier inoxydable ou en laiton.
      • Légende:
      • Dimensions
      • W - largeur
      • a - Diamètre de perçage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour le montage des corps de raccordement UNI-DICHT pour une utilisation dans le domaine chimique et à des températures élevées.

Tous les articles UNI-DICHT-SIS

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Couleur inserts d'étanchéité Ø du câble de... à mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible