TY-RAP®-WL
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • avec serrure à cosses en acier résistant à la corrosion et non magnétique
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Remarques

      • TY-RAP® (types spéciaux)

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Le liant offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Tous les articles TY-RAP®-WL

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Couleur Longueur mm Feld B x H mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible