TY-RAP®-RW-FR
Tous les articles
Caractéristiques techniques TY-RAP®-RW-FR
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -20°C à +65°C |
Détails du produit TY-RAP®-RW-FR
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Utilisation
-
- Collier de serrage lisse et résistant à la déchirure, avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique résistant à la corrosion et aux bords arrondis. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. Il est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Tous les articles TY-RAP®-RW-FR
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Longueur mm | Ø min. - max. du faisceau mm |
---|