![TROMBOI 2003](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904766_PF_1520x1160.jpg)
![TROMBOI 2003](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904766_PF_1520x1160.jpg)
Dérouleur à touret avec bague de réglage TROMBOI 2003
Numéro d'article 904766
Détails de l'article Dérouleur à touret avec bague de réglage TROMBOI 2003
- Numéro d'article
- 904766
- Désignation de l'article
- Dérouleur à touret avec bague de réglage TROMBOI 2003
- Poids kg/km (approx.)
- 132,0
- Type
- TROMBOI 2003
- Couleur
- gris (RAL 7005)
- Ø du touret min - max mm
- 900 - 2000
- Capacité de charge kg
- 4000
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892430640
- Numéro de tarif douanier
- 84798997
Caractéristiques techniques Dérouleur à touret avec bague de réglage TROMBOI 2003
Dérouleur à touret avec bague de réglage |
Détails du produit Dérouleur à touret avec bague de réglage TROMBOI 2003
Construction
-
- avec axe
Remarques
-
- Axes supplémentaires sur demande
Utilisation
-
- Abaissement du touret par vis de purge
- Construction robuste en acier et soudée
- Seules de faibles forces d'extraction sont nécessaires
- Particulièrement pour les tourets lourds
- Convient aux tourets de câbles dont la bride est endommagée
- Pour le traitement des matériaux d'enrobage sur les chantiers, lors de travaux de pose de câbles, dans les entrepôts ou dans les zones d'expédition.
- Construction soudée robuste
- Les supports d'axe stables sont enclenchés à la hauteur correspondante en fonction de la taille du tambour.
- L'axe du touret est placé à travers le touret.
- Après l'enroulement dans le logement d'axe, le touret est soulevé.