TOPFLEX®-PUR
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Certificat UKCA
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung 350 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Détails du produit

Construction

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
      • Aderisolation: PP
      • Artikel-Nr. 22847 einzelne Paare bzw. einzelne Adern Cu-geschirmt und PETP (Polyethylenterephthalat) ummantelt
      • Aderkennzeichnung: siehe Tabelle unten
      • Adern adrig bzw. paarig gemeinsam verseilt mit optimalen Schlaglängen (Paare bei Art.-Nr. 22818)
      • Vliesbewicklung
      • Beilauflitze
      • Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Außenmantel: Spezial-PUR, matt
      • Mantelfarbe: siehe Tabelle

Propriétés

      • PUR-Außenmantel, adhäsionsarm
      • Die hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit hält höchsten Anforderungen stand
      • Die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • Beständig gegen: Öle, Fette, Säuren, Laugen, Hydraulikflüssigkeiten, Sauerstoff, Ozon, UV-Strahlen, Hydrolyse, Mikroben, Wasser- und Witterungseinflüsse

Remarques

      • Bei extremen Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen, empfehlen wir Ihnen unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme anzufordern.
      • Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.

Utilisation

      • Die Tachofeedback-Leitung oder Rückmeldeleitung dient der Regelung der Motordrehzahl und misst die IST-Zustandswerte. Bei hohen mechanischen Beanspruchungen im Anlagen-, Maschinen- und Steuerungsbau, in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Besonders geeignet für den dauerhaften Einsatz in Schleppketten, Industrierobotern und Handhabungsautomaten, da sie eine hervorragende Übermittlung von Daten und Signalen ermöglichen. Zusätzliche Adern für die Spannungsversorgung der jeweiligen Komponenten sind vorhanden. Das Abschirmgeflecht gewährleistet eine sichere Signalübertragung. Durch optimalen Konstruktionsaufbau und durch Verwendung speziell entwickelter Isolier- und Mantelwerkstoffe für die genannten Anwendungsbereiche, wird eine optimale Funktion, hohe Standzeiten und ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis geboten. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Tous les articles TOPFLEX®-PUR

Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Ø extérieur mm (approx.) indice cuivre/km Poids kg/km (approx.) Base de cuivre en EUR / 100 kg

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible