![TC-WS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93005_PF_1520x1160.jpg)
![TC-WS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93005_PF_1520x1160.jpg)
TC-WS
Tous les articles
Caractéristiques techniques TC-WS
Socles de fixation | |
Plage de température | -40°C à +85°C temporairement à +105°C |
Détails du produit TC-WS
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- H - Hauteur
- W - largeur
- L - Longueur
- Distance entre le trou de perçage et le serre-câble
Utilisation
-
- Socle de fixation avec selle d'appui.
Tous les articles TC-WS
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Longueur mm | Largeur maximale du serre-câble en mm |
---|