Caractéristiques techniques

Base pour vis
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • T - Épaisseur

Utilisation

      • Socle de fixation à visser ou à riveter. Le serre-câbles peut être introduit de 4 côtés.

Tous les articles TC-SB

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Couleur Longueur mm Largeur maximale du serre-câble en mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible