T-WS
Tous les articles
Caractéristiques techniques T-WS
Colliers de serrage avec cosse en plastique | |
Plage de température | -40°C à +85°C temporairement à +105°C |
Détails du produit T-WS
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant aux intempéries
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- pour la directionnalité et le montage
-
- Domaine extérieur
Tous les articles T-WS
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Longueur mm | Capacité de charge N |
---|