T-SK/SKU
Tous les articles
Caractéristiques techniques T-SK/SKU
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Détails du produit T-SK/SKU
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- auto-extinguible
-
- exigences élevées en matière de flexibilité et de résistance, même à basse température et dans un climat sec
-
- forces de traction élevées grâce à des fermetures en acier extra larges
-
- acier inoxydable V4A résistant à la corrosion et non magnétique
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- pour la directionnalité et le montage
Tous les articles T-SK/SKU
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Longueur mm | Capacité de charge N |
---|