![SWS-UI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905804_PF_1520x1160.jpg)
![SWS-UI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905804_PF_1520x1160.jpg)
SWS-UI
Tous les articles
Caractéristiques techniques SWS-UI
Tube en acier inoxydable enroulé en spirale | |
Plage de température | -100°C à +600°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit SWS-UI
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable
-
- avec profil doublement plié (profil Agraff)
Propriétés
-
- haute résistance à la pression, à la traction et à la torsion
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : LT-E-UI
Utilisation
-
- Construction de robots
-
- Industrie de la fonderie d'acier et d'aluminium
-
- Construction de machines et d'appareils
-
- Industrie offshore
-
- Techniques de surveillance et de sécurité
-
- Industrie du métal, du verre et de la céramique
Tous les articles SWS-UI
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | Ø-intérieur mm | Mètre par unité de conditionnement | coupe individuelle possible |
---|
Téléchargements SWS-UI
Accessoires
Produits complémentaires