Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS M20 x 1.5 (CD 10.0 - 12.0 mm²)

Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS M20 x 1.5 (CD 10.0 - 12.0 mm²) Numéro d'article 98101

Détails de l'article

Numéro d'article
98101
Désignation de l'article
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS M20 x 1.5 (CD 10.0 - 12.0 mm²)
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Ø du câble de... à mm
10,0 - 12,0
Longueur du filetage
6,0
Ouverture de clé mm
22
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892369308
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal selon DIN 46320
Plage de température -20°C à +60°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Caoutchouc naturel (NR)
      • Bague de pression: Acier, galvanisé

Propriétés

      • plages de serrage importantes

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Indice de protection avec un joint torique supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65. Un supplément laiton est facturé pour ces articles. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible