Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal selon DIN 46320
Plage de température -20°C à +60°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Caoutchouc naturel (NR)
      • Bague de pression: Acier, galvanisé

Propriétés

      • plages de serrage importantes

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Indice de protection avec un joint torique supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65. Un supplément laiton est facturé pour ces articles. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Tous les articles STS

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Ø du câble de... à mm Longueur du filetage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible