![ST-PR / FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91432_PF_1520x1160.jpg)
![ST-PR / FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91432_PF_1520x1160.jpg)
ST-PR / FP
Tous les articles
Caractéristiques techniques ST-PR / FP
Cosses-câble | |
Plage de température | -25°C à +105°C |
Détails du produit ST-PR / FP
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- Isolation: Polyamide (PA)
-
- partiellement isolé
Propriétés
-
- sans halogène
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Utilisation
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.
Tous les articles ST-PR / FP
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Section nominale de / à mm² | Dimension du connecteur plat en mm |
---|