![SR-AR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M95697_PF_1520x1160.jpg)
![SR-AR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M95697_PF_1520x1160.jpg)
SR-AR
Tous les articles
Caractéristiques techniques SR-AR
Bagues d'identification | |
Plage de température | -40°C à +105°C |
Détails du produit SR-AR
Construction
-
- Matériau: Copolymère
Propriétés
-
- sans halogène
Utilisation
-
- Ces bagues d'identification se caractérisent par leur facilité d'utilisation grâce aux tiges de montage. La tige de montage en forme de bec est pressée sur le câble et le manchon encliquetable est enfilé avec le pouce. Le repère est fixé sur le câble de manière à ne pas glisser.
Tous les articles SR-AR
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Section nominale de / à mm² | Ø du câble de... à mm |
---|