![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 45 (10 m) noir
Numéro d'article 94941
Détails de l'article Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 45 (10 m) noir
- Numéro d'article
- 94941
- Désignation de l'article
- Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 45 (10 m) noir
- Ø extérieur mm (approx.)
- 45
- Couleur
- noir
- poids approx. kg
- 0,74
- Ø-intérieur mm
- 38,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 10
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892380907
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 45 (10 m) noir
Tube métallique enroulé en spirale selon DIN 49012, Modèle 1, testé selon DIN EN IEC 61386-23 | |
Plage de température | -25°C à +90°C temporairement à +100°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 45 (10 m) noir
Construction
-
- Matériau: Dénudage à froid selon DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- avec profil verrouillé
Propriétés
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- imperméabilité à l'eau
-
- résistant: résistant aux intempéries, acides, huiles, eau de mer
-
- grande résistance à la traction et à la compression transversale
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Construction automobile et navale
Téléchargements Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 45 (10 m) noir
Accessoires
Produits complémentaires
![EEM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906006_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)