![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
SPR-PVC-AS
Tous les articles
Caractéristiques techniques SPR-PVC-AS
Tube métallique enroulé en spirale selon DIN 49012, Modèle 1, testé selon DIN EN IEC 61386-23 | |
Plage de température | -25°C à +90°C temporairement à +100°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit SPR-PVC-AS
Construction
-
- Matériau: Dénudage à froid selon DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- avec profil verrouillé
Propriétés
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- imperméabilité à l'eau
-
- résistant: résistant aux intempéries, acides, huiles, eau de mer
-
- grande résistance à la traction et à la compression transversale
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Construction automobile et navale
Tous les articles SPR-PVC-AS
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | Couleur | poids approx. kg | Ø-intérieur mm |
---|