![SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M713529_PF_1520x1160.jpg)
![SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M713529_PF_1520x1160.jpg)
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
- Câble pour systèmes photovoltaïques
- 1500 V DC
Caractéristiques techniques SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
Monoconducteur réticulé selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +120°C |
Tension nominale | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Tension d'essai | 6500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: composé spécial réticulé
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: composé spécial réticulé
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, ozone, intempéries, eau
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- résistant aux intempéries DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- résistante à l'eau selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Annexe E
-
- Résistance à la tension continue de l'isolation selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- TÜV Rheinland
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Le câble SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K sert à câbler des modules solaires. Convient à la pose directe dans le sol ; recommandation : pose dans un tube. Ne convient pas à une pose permanente dans l'eau. La tension continue maximale admissible du système dans lequel le câble est utilisé ne doit pas dépasser 1,8 kV. Le câble est adapté à une utilisation dans et sur des appareils et installations à isolation de protection (classe de protection II).
Tous les articles SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Couleur de la gaine | AWG (approx.) | Ø extérieur mm (approx.) | indice cuivre/km |
---|