Profibus L2 PVC FESTOON bleu 1 x 2 x 0,65 mm Numéro d'article 800649
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
800649
Désignation de l'article
Profibus L2 PVC FESTOON bleu 1 x 2 x 0,65 mm
Ø extérieur mm (approx.)
8
indice cuivre/km
23,0
Poids kg/km (approx.)
64,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314698
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible