Profibus L2 ET200X PUR CHAIN bleu 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm² Numéro d'article 82913
  • Certificat UL
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
82913
Désignation de l'article
Profibus L2 ET200X PUR CHAIN bleu 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
9,7
indice cuivre/km
46,0
Poids kg/km (approx.)
106,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314667
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
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible