1876 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Section en mm²
Section conducteur en AWG
Conducteur de protection
Température de service admissible à l'âme
Matériau du conducteur
Construction du conducteur
Blindage
HELUTOP® HT M16 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 4.0-8.0 mm) DC Distance de clé 19 Numéro d'article 93909 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB M32 x 1.5 gris (RAL 7035) Numéro d'article 97820 Copier
H07RN-F noir 5 G 16 mm² Numéro d'article 37066 Copier
HELUTOP® MS-EP4 M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) DC Distance de clé 20 LF longueur de filetage 6 Numéro d'article 905182 Copier
NYY-J noir 5 G 50 rm mm² Numéro d'article 32257 Copier
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 6 mm² Numéro d'article 713570 Copier
HELUTOP® HT M40 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 18.0-28.0 mm) DC Distance de clé 46 Numéro d'article 93913 Copier
HELUTOP® MS-EP4 M32 x 1.5 (CD 16.0-25.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 9 Numéro d'article 905186 Copier
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 10 mm² Numéro d'article 713532 Copier
HELUTOP® HT M25 x 1.5 noir (CD 11.0-17.0 mm) DC Distance de clé 29 Numéro d'article 93940 Copier
NYY-O noir 1 x 150 rm mm² Numéro d'article 32099 Copier
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 4 mm² Numéro d'article 713545 Copier
HELUKAT® 600A CAT.7e S/FTP PVC STATIC noir 4 x 2 x AWG 23 /1 Numéro d'article 801147 Copier
HELUTOP® HT M25 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 11.0-17.0 mm) DC Distance de clé 29 Numéro d'article 93926 Copier
NYY-J noir 1 G 120 rm mm² Numéro d'article 32010 Copier
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 gris 1m Numéro d'article 82858 Copier
H07RN-F noir 1 x 120 mm² Numéro d'article 37012 Copier
H07RN-F noir 5 G 10 mm² Numéro d'article 37065 Copier
HELUTOP® HT M50 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 30.0-38.0 mm) DC Distance de clé 60 Numéro d'article 93914 Copier
H07RN-F noir 4 G 4 mm² Numéro d'article 37047 Copier
H07RN-F noir 4 G 6 mm² Numéro d'article 37048 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB M25 x 1.5 noir Numéro d'article 98166 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB M16 x 1.5 noir Numéro d'article 98164 Copier
H07RN-F noir 3 G 4 mm² Numéro d'article 37030 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible